首頁
服務與支援
常見問題
[吊扇 - 案例篇] 台達DC直流節能吊扇,場域應用案例分享,以海鷗系列為例
吊扇是家庭及商用空間中,常見且好用的空氣循環良方,在夏天以
正轉功能
,帶動風流在冷氣房內均勻分布,使空調能以較高的設定溫度,卻讓我們感受到風感帶來較低的體感溫度 (當室溫26度的環境下,冷氣每調高1度,就能達到省電6%);在冬天以
反轉功能
,帶動室內底層較高的溫度向上擴散,讓室內暖房的暖風均勻舒適。
採用
直流變頻馬達
的吊扇,相對於交流馬達吊扇,至少可省下60%的用電量,這對於連年成長的電費,長期使用下來真是個經濟實惠的選項。另外,吊扇在設計上可透過氣動力模擬、流場模擬的分析,能改善吊扇扇翼所能帶動的吹拂範圍,相較於一般設計,好的設計甚至可以涵蓋超過1.5倍的風場空間,讓人們感受到更大範圍的涼風吹拂,也讓室內循環的效果更佳。
台達DC直流節能吊扇海鷗系列
,在設計上以 "極致節能、極靜音" 為出發點,最大風量可達430 m³/min,最低電器消耗功率僅15W,每天使用八小時,經試算每隻吊扇的年度電費僅193元。較其他52吋吊扇,重量甚至可輕量約30%,並涵蓋超過40%的吹拂範圍。
在使用案例上,吊扇適合安裝在各種需要通風循環的室內空間,如通透的商業空間、人口密集的餐廳、教室等,經實驗室測試驗,台達吊扇以更寬廣的氣流範圍,能包覆更大面積的室內空間,進而減少吊扇的安裝數量 (如: 2~3隻台達吊扇 vs. 4隻一般吊扇),同樣能達成相同通風循環的效果。讓我們來看看,目前台達吊扇已經安裝在哪些空間的案例吧。
[案例]
學校、公共空間的場域,若能以節能直流吊扇帶動風流,以寬闊的風場涵蓋全區域,同時長時間開啟,對於人群聚集的公共場域,能有效增進通風循環對人們的生活舒適度,同時亦能降低體感溫度、減少空調耗能;在空間上,使用台達節能吊扇,不需安裝多隻、即能以較少的數量,達成足夠的循環風量。
以教育規定、國民小學及國民中學設施設備基準,室內面積至少應有四十八平方公尺,且每生享有室內面積不得少於二點四平方公尺換算,一般常見吊扇實測吹拂需要四隻才可涵蓋一間教室。
台達海鷗吊扇實測吹拂範圍換算,可減少吊扇的安裝數量,卻能維持每隔座位區的風量均勻感受。
目前台達吊扇已安裝在多元場景,不僅能運用在常見的家庭空間 (客廳、餐廳、臥室等),更適合在各種商業空間中運用。
1. 美食廣場、咖啡廳、餐廳: 為了維持空間舒適度,常以較低的空調溫度設定讓室內空間涼爽,然而長時間開啟易造成電費浪費,使用台達節能吊扇不僅能調高空調溫度設定,同時能以清涼風感,帶給室內較舒適的體感溫度,也讓商業空間的營運成本降低。
2. 教室、圖書館、博物館等文教空間: 在人們聚集的區域安裝吊扇能有效提升局部區域的空氣循環,降低CO2聚積造成暈眩想睡的問題,台達節能吊扇能以更大範圍的風場,涵蓋更大面積的區域,以較少的吊扇隻數達成空氣循環的任務。
3. 辦公空間、工廠廠區: 中央空調可能無法涵蓋整個空間範圍的氣流循環,造成部分空間會有氣流無法到達的死角,透過吊扇能局部通風循環,讓悶熱不通風的空間也能獲得調適的機會。
想了解更多台達產品的功能嗎?
節能吊扇52吋海鷗系列 VCA523T-BK / VCA523T-WH:
https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Ceiling-Fan/VCA523T
回上層